??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LPKFN3-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPKEB,LPKEN,LPKFB,LPKFN,LPKFS,LPKGB,LPKGN,LPKGS - Adjustment screw block with sink hole, H size, selective type ·H size, designated type
Bill of material
LPKFN3-3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
LV2
LV2 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
H height selection
mm
VAR20
H height specifies the designated unit 1mm
FIX02
H1
mm
FIX04
T
7 mm
FIX06
MC
FIX10
La
21 mm
FIX12
P1
13.0 mm
FIX14
d1
6.0 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
l1
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D