??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LPTA5.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTA,LPTB - Locking pin - type with polyurethane screw
Bill of material
LPTA5.5
MODEL
Model
MAT
Material
MAT2
Material
Equivalent to Polyacetal
HN
Hardness
HN1
Hardness
A90
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
B
mm
FIX02
M
3
FIX04
t
1.5 mm
FIX06
h
0.7 mm
FIX08
La
5 mm
FIX10
D
3.5 mm
FIX12
(C)
6.4 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D