??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LPTL3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTL - Stop bolt - head hexagon hole with polyurethane type
Bill of material
LPTL3-10
MODEL
Model
LPTL3-10
MAT
DK Material
Equivalent to Polyacetal(black)
HN
Hardness
shore A90
MAT1
LS Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
Chromate gloss treatment
ATT
Attachment
Hexagon nuts
MAT2
LM Material
Equivalent to SS400
CODE
Code
LPTL
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
t
3 mm
FIX04
D
7.5 mm
FIX06
A
5.5 mm
FIX08
d
3.3 mm
FIX10
Ba
2.5 mm
FIX12
H
6 mm
FIX14
l
全螺纹
FIX16
m
1.8 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D