??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LPTL3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTL - Stop bolt - head hexagon hole with polyurethane type
Bill of material
LPTL3-10
MODEL
Model
LPTL3-10
MAT
DK Material
Equivalent to Polyacetal(black)
HN
Hardness
shore A90
MAT1
LS Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
Chromate gloss treatment
ATT
Attachment
Hexagon nuts
MAT2
LM Material
Equivalent to SS400
CODE
Code
LPTL
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
t
3 mm
FIX04
D
7.5 mm
FIX06
A
5.5 mm
FIX08
d
3.3 mm
FIX10
Ba
2.5 mm
FIX12
H
6 mm
FIX14
l
全螺纹
FIX16
m
1.8 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D