??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LPTNCBH-20-10-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTNCB,LPTNCN,LPTNCBH,LPTNCNH,LPTNZ,LPTNQ - Block-straight type
Bill of material
LPTNCBH-20-10-10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
straight
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR10
T
mm
VAR15
A
mm
VAR20
H
mm
Введите значение для VAR20
H
mm
cm
inch
ft
FIX02
Xa
5 mm
FIX04
d1
8.0 mm
FIX06
d2
4.5 mm
FIX08
l1
4.6 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D