??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LPTRC3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTRC,LPTRCL - Circular baffle - sink hole type fixed type
Bill of material
LPTRC3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
40~45HRC
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
D
mm
FIX03
DZD1mm
mm
FIX04
H
mm
FIX05
HZD
mm
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
Da
6.5 mm
FIX10
E
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D