??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DW29S3-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LPTXCB,LPTXCN,DW29S,DW30CB,DW30CN,DW30S - 调整螺栓用固定块-L型
明细表
DW29S3-15
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材料
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR10
No.
VAR15
H选择
mm
FIX02
d
2.5 mm
FIX04
H1
5 mm
FIX06
T
7 mm
FIX08
Wa
26 mm
FIX10
P
16 mm
FIX12
L
16 mm
FIX14
B
11 mm
FIX16
T1
7 mm
FIX18
d2
3.5 mm
FIX20
d1
6.0 mm
FIX22
l
3.6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D