??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DW29S3-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTXCB,LPTXCN,DW29S,DW30CB,DW30CN,DW30S - Fixed block for adjustment screw -L type
Bill of material
DW29S3-15
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
No.
VAR15
H
mm
FIX02
d
2.5 mm
FIX04
H1
5 mm
FIX06
T
7 mm
FIX08
Wa
26 mm
FIX10
P
16 mm
FIX12
L
16 mm
FIX14
B
11 mm
FIX16
T1
7 mm
FIX18
d2
3.5 mm
FIX20
d1
6.0 mm
FIX22
l
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D