??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW29S3-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPTXCB,LPTXCN,DW29S,DW30CB,DW30CN,DW30S - Fixed block for adjustment screw -L type
Bill of material
DW29S3-15
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
No.
VAR15
H
mm
FIX02
d
2.5 mm
FIX04
H1
5 mm
FIX06
T
7 mm
FIX08
Wa
26 mm
FIX10
P
16 mm
FIX12
L
16 mm
FIX14
B
11 mm
FIX16
T1
7 mm
FIX18
d2
3.5 mm
FIX20
d1
6.0 mm
FIX22
l
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D