??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LS19L26-105-B
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS19L - Nylon internal thread handle
Bill of material
LS19L26-105-B
MODEL
Model
LS19L26-105-B
LV1
LV1 type
Nylon internal thread handle
MAT
material Handle
Glass fiber reinforced nylon 6
MATL
material Thread part
Brass (threaded sleeve)
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
LS19L
VAR02
A
26 mm
VAR04
L
mm
VRA06
Handle color
FIX02
L1
121 mm
FIX04
H
37 mm
FIX06
h
29 mm
FIX08
M (coarse thread)
6
FIX10
Permissible load
500 N
FIX12
Weight
55 g
FIX95
PDF
PDF.
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D