??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LS20X40
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS20X - Rubber handle
Bill of material
LS20X40
MODEL
Model
LS20X40
LV1
LV1 type
Rubber handle
MAT
material Handle
EPDM rubber (Black Matt)
MATL
material Thread part
Brass (threaded sleeve)
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
LS20X
VAR02
L
mm
FIX02
L1
50 mm
FIX04
Weight
10 g
FIX95
PDF
PDF.
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D