??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LS48S
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS48S - Concealed handle standard type double external thread fixed internal type
Bill of material
LS48S
MODEL
Model
LS48S
LV1
Back shape
plane
LV2
Mounting hole
2 external threads
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
LS48S
VAR02
Rubber pad
FIX02
A
119 mm
FIX04
D
60 mm
FIX06
H
15 mm
FIX08
a
100 mm
FIX10
Reference weight
0.07 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D