??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LS54PB70
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS54PB,LS54PW - Concealed handle with fixed gasket type built-in type
Bill of material
LS54PB70
MODEL
Model
LV1
Clasp shape
square
MAT
Material
ABS+PC
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
A
mm
FIX02
A1
43 mm
FIX04
D
38 mm
FIX06
D1
17.0 mm
FIX08
C
9 mm
FIX10
G
10.5 mm
FIX12
T
3.0 mm
FIX14
P
58 mm
FIX16
b
48 mm
FIX18
a
25 mm
FIX20
Use door panel thickness
0.5~3.2 mm
FIX22
Reference weight
0.02 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D