??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LS59P62
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS59P - 暗式拉手 快速安装型 内装型
明细表
LS59P62
MODEL
型号
LS59P62
MAT
材质
TPE
SUR
表面处理
黑色
CODE
Code
LS59P
VAR02
A
mm
FIX02
A1
53 mm
FIX04
D
34 mm
FIX06
C
40 mm
FIX08
E
18 mm
FIX10
E1
23 mm
FIX12
F
44 mm
FIX14
H
18 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D