??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LS77C48
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS77C,LS77S,LS77Z - Angle handle with mounting plate, diagonal type, interior and exterior type
Bill of material
LS77C48
MODEL
Model
HMAT
Handle material
IMAT
Installation version material
SUS304
HSUR
Handle surface treatment
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
D
10 mm
FIX04
E
72 mm
FIX06
A
16 mm
FIX08
d
5.4 mm
FIX10
d1
10.5 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
L1
86 mm
FIX16
H
52 mm
FIX18
B
13 mm
FIX20
M
5
FIX22
load
2000 N
FIX24
Reference weight
0.09 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D