??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LS87F117-E
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS87F - Oval handle, fillet type, built-in type
Bill of material
LS87F117-E
MODEL
Model
LS87F117-E
MAT
Material
PF
SUR
Surface treatment
Red/Black
CODE
Code
LS87F
VAR02
L
mm
VAR04
colour
FIX02
L1
137 mm
FIX04
A
31.5 mm
FIX06
B
20 mm
FIX08
h
12 mm
FIX10
H
60 mm
FIX12
M
M8
FIX14
Reference weight
0.13 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D