??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LS90F300
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS90F - 管形拉手 圆管型 外装型
明细表
LS90F300
MODEL
型号
LS90F300
SMAT
支架材质
PA
PMAT
圆管材质
SUS304
SSUR
支架表面处理
发黑
PSUR
圆管表面处理
发黑
CODE
Code
LS90F
VAR02
L
mm
FIX02
A
266 mm
FIX04
B
46 mm
FIX06
E
15 mm
FIX08
H
80 mm
FIX10
h
7 mm
FIX12
D
30 mm
FIX14
参考重量
0.29 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D