??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LSACX86-B
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSACX - Elliptical handle
Bill of material
LSACX86-B
MODEL
Model
LSACX86-B
LV1
LV1 type
Elliptical handle
MAT
Material
bakelite
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
LSACX
VAR02
I
VAR04
yanse
B:black
FIX02
L1
98.5 mm
FIX04
B
20 mm
FIX06
D
12.5 mm
FIX08
H
40 mm
FIX10
d1
M5
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D