??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
LSS10S3-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSS10S - Allen bolt - through-hole type
Bill of material
LSS10S3-6
MODEL
Model
LSS10S3-6
MAT
material
Equivalent to SUS304
CODE
Code
LSS10S
VAR02
M
VAR04
L
mm
FIX02
M×P
3×0.5
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
H
3 mm
FIX08
B
2.5 mm
FIX10
d
1.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D