??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LSS21B3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSS21B,LSS21S - Allen round head bolt - With flange type
Bill of material
LSS21B3-5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Single product
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
SCF
Strength classification
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3×0.5
FIX04
A
7.0 mm
FIX06
A1
5.2 mm
FIX08
E
1.65 mm
FIX10
C (min)
0.6 mm
FIX12
Ba
2.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D