??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LSS21B3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSS21B,LSS21S - Allen round head bolt - With flange type
Bill of material
LSS21B3-5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Single product
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
SCF
Strength classification
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3×0.5
FIX04
A
7.0 mm
FIX06
A1
5.2 mm
FIX08
E
1.65 mm
FIX10
C (min)
0.6 mm
FIX12
Ba
2.0 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D