??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LX8610-C-340-SS1-F0(42)
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LX86-SS,LXC86-SS - 直线模组-LX86系列-轻载型
明细表
LX8610-C-340-SS1-F0(42)
MODEL
型号
LV1
类型
BMAT
本体材质
铸铁
SMAT
丝杠材质
BLMAT
滑块材质
CMAT
盖板材质
DMAT
驱动座材质
铝合金
CODE
Code
VAR02
宽度
86 mm
VAR04
螺距
VAR06
精度等级
VAR08
轨道长度 L2
mm
VAR10
滑块选择
VAR12
法兰样式
VAR14
滑块位置
mm
输入参数值: VAR14
滑块位置
mm
cm
inch
ft
FIX02
全长 L1
440 mm
FIX04
最大行程
246 mm
FIX06
H
70 mm
FIX08
n
3
FIX10
m
2
FIX12
重量
0.0 kg
VAR18
追加极限开关
FIX14
a
0.0 mm
FIX16
b
0.0 mm
FIX18
c
0 mm
FIX20
d
0.0 mm
FIX22
e
0.0 mm
FIX24
f
0 mm
FIX26
g
0 mm
FIX28
h
0 mm
FIX30
i
0 mm
FIX32
j
0.00 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D