??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
M-MAFR403
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MAFR403 - Air conditioning combination - Filter Regulator - m-mafr403 series
Bill of material
M-MAFR403
MODEL
Model
M-MAFR403
CODE
Code
M-MAFR403
VAR02
External pressure gauge
VAR04
Additional automatic drain valve
VAR06
Additional digital pressure sensor
FIX02
Screw teeth of piping mouth
RC teeth
FIX04
Pipe diameter and size
1/2
FIX06
Using fluids
atmosphere
FIX08
Operating pressure range
0.05~1 MPa
FIX10
Pressure resistance
1.5 MPa
FIX12
Set pressure range
0.1~0.85 MPa
FIX14
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX16
Transition accuracy
40 μm
FIX18
Accessories
Pressure gauge (pg-20), bracket
FIX20
Weight
620 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D