??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M-MAIR100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MAIR100 - Air conditioning combination - precision voltage regulator - m-mair100 series
Bill of material
M-MAIR100
MODEL
Model
M-MAIR100
CODE
Code
M-MAIR100
VAR02
Set pressure range
FIX02
Screw teeth of piping mouth
RC teeth
FIX04
Pipe diameter and size
1/8
FIX06
Using fluids
atmosphere
FIX08
Maximum operating pressure
1 MPa
FIX10
Minimum operating pressure
set pressure + 0.05 MPa
FIX12
Pressure resistance
1.5 MPa
FIX14
sensitivity
Within 0.2% F.S.
FIX16
Repeatability
Within ± 0.5% F.S.
FIX18
Air consumption
Within 4.4l/min (ANR)
FIX20
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX22
Accessories
pressure gauge (pg-33s), bracket
FIX24
Weight
150 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D