??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
M-MCHC-10-RDE
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MCHC - Gripper - parallel gripper
Bill of material
M-MCHC-10-RDE
MODEL
Model
M-MCHC-10-RDE
CODE
Code
M-MCHC
VAR02
Cylinder bore
mm
VAR04
type1
VAR06
sensor
FIX02
Pipe diameter and size
M3×0.5
FIX04
Operating pressure range
0.2~0.7 MPa
FIX06
Clamping force of outer diameter
11(1.1) kgf
FIX08
Clamping force of inner diameter
17(1.7) kgf
FIX10
Weight
55 g
FIX12
Both sides of switch travel
4 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D