??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M-MVDY-100-3M-2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVDY-100 - Solenoid valve - m-mvdy series - single seat
Bill of material
M-MVDY-100-3M-2
MODEL
Model
M-MVDY-100-3M-2
CODE
Code
M-MVDY
VAR02
Body width
100 mm
VAR04
type
VAR06
Number of seats
FIX02
P
35.5 mm
FIX04
L
44.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D