??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
M-MVHA-31V
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
M-MVHA-31 - 手动阀-M-MVHA-31系列
明细表
M-MVHA-31V
MODEL
型号
M-MVHA-31V
CODE
Code
M-MVHA
VAR02
方口数
VAR04
操作方式
FIX02
配管口径代号
6A
FIX04
配管口径尺寸
Rc1/8
FIX06
配管口螺牙
Rc牙
FIX08
方口数
3口
FIX10
位置数
2位置
FIX12
使用流体
空气
FIX14
使用压力范围
0~0.9 MPa
FIX16
有效断面积
4.5 mm^2
FIX18
周围温度
-5~+60℃(不冻结)
FIX20
重量
53 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D