??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M-MVHA-31V
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVHA-31 - Manual valve-m-mvha-31 series
Bill of material
M-MVHA-31V
MODEL
Model
M-MVHA-31V
CODE
Code
M-MVHA
VAR02
Number of square mouth
VAR04
Operation mode
FIX02
Piping diameter code
6A
FIX04
Pipe diameter and size
Rc1/8
FIX06
Screw teeth of piping mouth
RC teeth
FIX08
Number of square mouth
3KOU
FIX10
Number of positions
2 position
FIX12
Using fluids
atmosphere
FIX14
Operating pressure range
0~0.9 MPa
FIX16
Effective sectional area
4.5 mm^2
FIX18
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX20
Weight
53 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D