??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M-MVHA-2V
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVHA - Manual valve - m-mvha series
Bill of material
M-MVHA-2V
MODEL
Model
M-MVHA-2V
CODE
Code
M-MVHA
VAR02
Number of square mouth
VAR04
Operation mode
FIX02
Piping diameter code
M5
FIX04
Pipe diameter and size
M5×0.8
FIX06
Number of square mouth
2KOU
FIX08
Number of positions
2 position
FIX10
Using fluids
atmosphere
FIX12
Operating pressure range
0~0.9 MPa
FIX14
Effective sectional area
1.9 mm^2
FIX16
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX18
Weight
30 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D