??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
M-MVHA-2V
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVHA - Manual valve - m-mvha series
Bill of material
M-MVHA-2V
MODEL
Model
M-MVHA-2V
CODE
Code
M-MVHA
VAR02
Number of square mouth
VAR04
Operation mode
FIX02
Piping diameter code
M5
FIX04
Pipe diameter and size
M5×0.8
FIX06
Number of square mouth
2KOU
FIX08
Number of positions
2 position
FIX10
Using fluids
atmosphere
FIX12
Operating pressure range
0~0.9 MPa
FIX14
Effective sectional area
1.9 mm^2
FIX16
Ambient temperature
-5 ~ + 60 ℃ (non freezing)
FIX18
Weight
30 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D