??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
M-MVSD-180-3E1-NC-DC24V-W
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
M-MVSD - Solenoid valve-m-mvsd series
Bill of material
M-MVSD-180-3E1-NC-DC24V-W
MODEL
Model
M-MVSD-180-3E1-NC-DC24V-W
CODE
Code
M-MVSD
VAR02
Body width
180 mm
VAR04
Number of square mouth
VAR06
coil
VAR08
Middle position
VAR10
Normally open / normally closed
VAR12
Voltage type
VAR14
Type of outgoing line
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D