??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MFQ11B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ11A MFQ11B MFQ11SW MFQ11F MFQ11EG - O-ring, P series
Bill of material
MFQ11B3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
P Series
MAT
Material
HN
Hardness
COLOUR
colour
AOT
Anbient operating temp.
JISS
JIS Symbol
PPE
purpose
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
JIS Nominal Number
P3
FIX04
W
1.9 mm
AF04
W(tolerance)
±0.08 mm
FIX06
do(internal diameter)
2.8 mm
AF06
do(Inner diameter tolerance)
mm
FIX08
d(Matching materials)
3.0 mm
AF08
d(Matching materials tolerance)
0/-0.05 mm
FIX10
D(Matching materials)
6.0 mm
AF10
D(Matching materials tolerance)
+0.05/0 mm
FIX12
G dimension without protective washer
2.5 mm
FIX14
G-size washer with unilateral protection
3.9 mm
FIX16
G-Size washer with two sides protection
5.4 mm
AF16
G Dimension Tolerance
+0.25/0 mm
FIX18
H Dimension
1.4 mm
AF18
H Dimension tolerance
±0.05 mm
FIX20
R-Dimension Maximum
0.4 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D