??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MFQ12B3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ12A MFQ12B MFQ12SW MFQ12F - O-ring, S series
Bill of material
MFQ12B3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
S Series
MAT
Material
HN
Hardness
COLOUR
colour
AOT
Anbient operating temp.
PPE
purpose
CODE
Code
VAR10
No.
FIX02
JIS Nominal Number
3.0
FIX04
W
1.5 mm
AF04
W(tolerance)
±0.1 mm
FIX06
do(internal diameter)
2.5 mm
AF06
do(Inner diameter tolerance)
mm
FIX08
d(Matching materials)
3.0 mm
AF08
d(Matching materials tolerance)
0/-0.05 mm
FIX10
D(Matching materials)
5.0 mm
AF10
D(Matching materials tolerance)
+0.05/0 mm
FIX12
G dimension without protective washer
2.5 mm
AF12
G Dimension Tolerance
+0.25/0
FIX18
H Dimension
1.0 mm
AF18
H Dimension tolerance
±0.05 mm
FIX20
R-Dimension Maximum
0.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D