??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MFQ16A10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ16A - Peripheral Rubber Double-lip Oil Seal
Bill of material
MFQ16A10
MODEL
Model
MFQ16A10
LV1
LV1 type
Peripheral rubber bilabial
MAT
Material(1Rubber hardness)
NBR;Hs70
MAT2
Material(2Metal ring)
SPCC
MAT3
Material(3Spring)
SW-B
PPS
purpose
Rotary use
CODE
Code
MFQ16A
VAR10
d
mm
FIX02
Da
20 mm
AF02
DaGC
+0.30/+0.10 mm
FIX04
C
7 mm
AF04
CGC
±0.3 mm
FIX06
(E)
30°
FIX08
(F)
1 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D