??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
OBFFM6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBFFM,CT78CS - Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
Bill of material
OBFFM6
MODEL
Model
LV1
sealing ring
HMAT
Housing Material
Equivalent to S45C
HSUR
Housing Surface treatment
Electroless Nickel Plating
BMAT
Bushing Material
Oil-free copper alloy
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
+0.022/0 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
L
22 mm
FIX08
Bh7
22.5 mm
FIX10
T
6 mm
FIX12
M
M3
FIX14
P.C.D.
17 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D