??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
OBFFM6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBFFM,CT78CS - Oil Free Bushings - miniature Flanged Housing Units
Bill of material
OBFFM6
MODEL
Model
LV1
sealing ring
HMAT
Housing Material
Equivalent to S45C
HSUR
Housing Surface treatment
Electroless Nickel Plating
BMAT
Bushing Material
Oil-free copper alloy
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d Tolerance
+0.022/0 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
L
22 mm
FIX08
Bh7
22.5 mm
FIX10
T
6 mm
FIX12
M
M3
FIX14
P.C.D.
17 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D