??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CT101A10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
OBFUT,CT101A,CT83AS,CT101AS - 无油衬套方型固定座组件 加高标准型
明细表
CT101A10
MODEL
型号
LV1
选型
MAT
材质
相当于铝合金,高强度铜合金类镶嵌固体润滑剂
ATT
有无密封圈
CODE
型号
VAR10
d
mm
FIX02
容差
+0.028/0 mm
FIX04
h
19 mm
FIX06
W
26 mm
FIX08
Ha
32 mm
FIX10
D
15.1 mm
FIX12
L
mm
FIX14
L1
mm
FIX16
L2
mm
FIX18
S
mm
FIX20
T
6 mm
FIX22
M1
M6
FIX24
M2
M5
FIX26
d1*t
8*6(M4)
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D