??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
OBPFU6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBPFU,CT96A - Oil Free Bushing Square Mounting Assembly Built-in Dry Bushing Heightened Standard
Bill of material
OBPFU6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Aluminum alloy,High-strength copper alloy inlaid solid lubricant
ATT
With or without seal
With seal
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
rongcha
mm
FIX04
h
mm
FIX06
W
mm
FIX08
Ha
mm
FIX10
D
mm
FIX12
L
mm
FIX14
L1
mm
FIX16
L2
mm
FIX18
S
mm
FIX20
T
mm
FIX22
M1
FIX24
M2
FIX26
d1*t
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D