??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
OBPW6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBPW - Oil free bushing
Bill of material
OBPW6
MODEL
Model
OBPW6
LV1
LV1 type
Dry gasket
MAT
Material
Equivalent to Filled tetrafluorinated hexene resin layer bronze sintered layer steel metal underlayer (SPCC: copper plating)
CODE
Code
OBPW
VAR10
NO
mm
FIX02
T
1.5 mm
FIX04
D
8 mm
FIX06
Da
16 mm
FIX08
P
1.0 mm
FIX10
rongcha
+0.30/+0.10 mm
FIX12
PCD
12 mm
FIX14
suoshiyungdichentaoneijing
6 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D