??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
OBW10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
OBW - Oil-free copper alloy gasket
Bill of material
OBW10
MODEL
Model
OBW10
LV1
LV1 type
Oil-free copper alloy gasket
MAT
Material
Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant
CODE
Code
OBW
VAR10
NO
mm
FIX02
T
3 mm
FIX04
rongcha1
0/-0.1 mm
FIX06
Da
10.2 mm
FIX08
rongcha2
+0.2/+0.1 mm
FIX10
D1
30 mm
FIX12
PCD
20 mm
FIX14
shuliang
2 mm
FIX16
pingtouluoshuang
M3
FIX18
a
1.5 mm
FIX20
b
0.3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D