??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PACK-KWHS1035-0.05
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PACK-KWHS - Square Shims - For Motor Base
Bill of material
PACK-KWHS1035-0.05
MODEL
Model
PACK-KWHS1035-0.05
MAT
Material
Equivalent to SUS304H
HN
Hardness
370~430HV
CODE
Code
PACK-KWHS
VAR02
No.
VAR04
T
mm
FIX02
T Tolerance
±0.005 mm
FIX04
A
10 mm
FIX06
C
5 mm
FIX08
Q
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D