??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
PACK-KWJS10-0.05
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PACK-KWJS - Square Shims - For Pillow Block
Bill of material
PACK-KWJS10-0.05
MODEL
Model
PACK-KWJS10-0.05
MAT
Material
Equivalent to SUS304H
HN
Hardness
370~430HV
CODE
Code
PACK-KWJS
VAR02
No.
VAR04
T
mm
FIX02
T Tolerance
±0.005 mm
FIX04
A
16 mm
FIX06
B
17.5 mm
FIX08
C
10.5 mm
FIX10
Q
7 mm
FIX12
D
7 mm
FIX14
E
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D