??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PBBR6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBBR - 丝杠支座-固定侧圆形-低安装型
明细表
PBBR6
MODEL
型号
PBBR6
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
PBBR
VAR02
轴径d
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
H
7 mm
FIX06
F
13 mm
FIX08
E
22.0 mm
FIX10
Dg6
28 mm
FIX12
A
44 mm
FIX14
B
36 mm
FIX16
J
30 mm
FIX18
K
26.79 mm
FIX20
V
20.93 mm
FIX22
L1
5.5 mm
FIX24
T1
3.5 mm
FIX26
L2
6.5 mm
FIX28
T2
4.5 mm
FIX30
X
3.4 mm
FIX32
Y
6.5 mm
FIX34
Z
4 mm
FIX36
M
M3
FIX38
T
12 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D