??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PBBR6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBBR - Support Units - Fixed Side - round - Low mounting type
Bill of material
PBBR6
MODEL
Model
PBBR6
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBBR
VAR02
Trunnion d
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
H
7 mm
FIX06
F
13 mm
FIX08
E
22.0 mm
FIX10
Dg6
28 mm
FIX12
A
44 mm
FIX14
B
36 mm
FIX16
J
30 mm
FIX18
K
26.79 mm
FIX20
V
20.93 mm
FIX22
L1
5.5 mm
FIX24
T1
3.5 mm
FIX26
L2
6.5 mm
FIX28
T2
4.5 mm
FIX30
X
3.4 mm
FIX32
Y
6.5 mm
FIX34
Z
4 mm
FIX36
M
M3
FIX38
T
12 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D