??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
PBBR6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBBR - Support Units - Fixed Side - round - Low mounting type
Bill of material
PBBR6
MODEL
Model
PBBR6
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBBR
VAR02
Trunnion d
mm
FIX02
L
20 mm
FIX04
H
7 mm
FIX06
F
13 mm
FIX08
E
22.0 mm
FIX10
Dg6
28 mm
FIX12
A
44 mm
FIX14
B
36 mm
FIX16
J
30 mm
FIX18
K
26.79 mm
FIX20
V
20.93 mm
FIX22
L1
5.5 mm
FIX24
T1
3.5 mm
FIX26
L2
6.5 mm
FIX28
T2
4.5 mm
FIX30
X
3.4 mm
FIX32
Y
6.5 mm
FIX34
Z
4 mm
FIX36
M
M3
FIX38
T
12 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D