??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
PBCB12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBCB,C-PBCB - Bearing Units - Bottom Mount
Bill of material
PBCB12
MODEL
Model
LV1
Place Of Origin
HMAT
Housing Material
Equivalent to FC200
BMAT
Bearing Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Rubber Sea Material
Nitrile Rubber (NBR)
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
H
30.2 mm
FIX04
H1
62 mm
FIX06
La
76 mm
FIX08
k
52 mm
FIX10
t
8 mm
FIX12
W
38 mm
FIX14
M
M10×1.5
FIX16
h
12 mm
FIX18
M1
M6×0.75
FIX20
B
31.0 mm
FIX22
S
12.7 mm
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
12.8 kN
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
6.6 kN
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D