??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PBCH12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBCH,C-PBCH - 滚珠轴承组件-菱形法兰型
明细表
PBCH12
MODEL
型号
LV1
产地
HMAT
固定座材质
相当于FC200
BMAT
轴承材质
相当于SUJ2
RMAT
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
SMAT
止动螺丝材质
相当于SCM435
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
La
113 mm
FIX04
k
90 mm
FIX06
W
60 mm
FIX08
t
12 mm
FIX10
T
33.3 mm
FIX12
T1
25.5 mm
FIX14
T2
15 mm
FIX16
d
12 mm
FIX18
M1
M6×0.75
FIX20
B
31.0 mm
FIX22
S
12.7 mm
FIX24
基本额定负载Cr(动)
12.8 kN
FIX26
基本额定负载Cor(静)
6.6 kN
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D