??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBCH12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBCH,C-PBCH - Bearing Units - Diamond Flanged
Bill of material
PBCH12
MODEL
Model
LV1
Place Of Origin
HMAT
Housing Material
Equivalent to FC200
BMAT
Bearing Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Rubber Sea Material
Nitrile Rubber (NBR)
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
La
113 mm
FIX04
k
90 mm
FIX06
W
60 mm
FIX08
t
12 mm
FIX10
T
33.3 mm
FIX12
T1
25.5 mm
FIX14
T2
15 mm
FIX16
d
12 mm
FIX18
M1
M6×0.75
FIX20
B
31.0 mm
FIX22
S
12.7 mm
FIX24
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
12.8 kN
FIX26
Basic Load Rating Cor (Static)
6.6 kN
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D