??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBSW8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBSW,PBSWF,PBSWG - Support Units - Fixed Side - square - standard type·With locating pass type
Bill of material
PBSW8
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
BLV
Bearing level
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
d1
8 mm
FIX04
L
23 mm
FIX06
L1
- mm
FIX08
L2
26.0 mm
FIX10
L3
4 mm
FIX12
B
52 mm
FIX14
H
32 mm
FIX16
b
26.0 mm
FIX18
h
17 mm
FIX20
B1
25 mm
FIX22
H1
26 mm
FIX24
P
38 mm
FIX26
F
20 mm
FIX28
X
6.6 mm
FIX30
Y
11 mm
FIX32
Z
11 mm
FIX34
M
M3 mm
FIX36
T
14 mm
FIX38
C2
- mm
FIX40
C1
- mm
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D