??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PBSWC6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBSWC - Support Units-Fixed Side Square - Economical Type
Bill of material
PBSWC6
MODEL
Model
PBSWC6
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBSWC
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
L1
5.5 mm
FIX08
L2
22.0 mm
FIX10
L3
3.5 mm
FIX12
B
42 mm
FIX14
Ha
25 mm
FIX16
h
13 mm
FIX18
B1
18 mm
FIX20
H1
20 mm
FIX22
P
30 mm
FIX24
d1
5.5 mm
FIX26
d2
9.5 mm
FIX28
l
11 mm
FIX30
M(Fine)
M6×0.75
FIX32
T
12 mm
FIX34
Oil Seal Applicable Shaft Dia.
9.5 mm
FIX95
PDF
PDF mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D